Dompelbuis
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
Dompelbuis
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Robuuste RVS-behuizing voor de eisen van ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 100 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 72 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 120 |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Aansluiting sensorzijde | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|