Dompelbuis
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Dompelbuis
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Robuuste RVS-behuizing voor de eisen van ruwe industriële omgevingen
uitloop artikel
Alternatief artikel: E37610 Productvergelijking: E37010 / E37610 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 100 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 82 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 115,4 |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Aansluiting sensorzijde | Ø 6 mm |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|