Dompelbuis
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Dompelbuis
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Bijzonder resistent tegen hoge drukken
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Robuuste RVS-behuizing voor de eisen van ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 350 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 400 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Max. toelaatbare stromingssnelheid [m/s] | 6 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 461,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | 1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT |
Procesaansluiting | 1/2" NPT |
Inbouwlengte EL [mm] | 277 |
Boorlengte BL [mm] | 304,8 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|