Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren
E37431
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren
E37431
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Bijzonder resistent tegen hoge drukken
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 150 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 300 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 184,7 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus Ø 6 mm |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 34 mm |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | ≤ 0,6 / - |
Inbouwlengte EL [mm] | 149 |
Boorlengte BL [mm] | 187 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|