Dompelbuis
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
Dompelbuis
E37521
THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Robuuste RVS-behuizing met hoge drukvastheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 150 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 197,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus Ø 6 mm |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | ≤ 0,6 / - |
Inbouwlengte EL [mm] | 118 |
Boorlengte BL [mm] | 187 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|