Dompelbuis
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
Dompelbuis
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Robuuste RVS-behuizing voor de eisen van ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 250 mm | |
---|---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 100 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 136,5 |
---|---|
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti) |
Aansluiting sensorzijde | Ø 6 mm |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Inbouwlengte EL [mm] | 233 |
Boorlengte BL [mm] | 245 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|