Dompelbuis
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
Dompelbuis
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Robuuste RVS-behuizing met hoge drukvastheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van klemadapter
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 150 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 392 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | 1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT |
Procesaansluiting | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | ≤ 0,6 / - |
Inbouwlengte EL [mm] | 115 |
Boorlengte BL [mm] | 152,4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|