Dompelbuis
E38515
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30
Dompelbuis
E38515
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30
- Betrouwbare bescherming tegen agressieve media en hoge stromingssnelheden
- Hiermee kan de temperatuursensor tijdens het proces worden vervangen
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudige procesaansluiting met behulp van adapter
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren EL = 83 mm |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 97 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 20 |
Aansluiting sensorzijde | G 3/8 binnendraad Ø 3 mm |
Procesaansluiting | G 1/2 |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,4 / - |
Inbouwlengte EL [mm] | 30 |
Boorlengte BL [mm] | 83 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|