Inlasadapter voor processensoren
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Inlasadapter voor processensoren
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Inlasadapter voor processensoren
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 120 | |
---|---|---|
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 8,2 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/8 binnendraad Ø 3 mm |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 18 mm ; dikte leidingwand: 1,25 mm |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,4 / - |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|