Montageset voor 3D-sensoren
E3M103
MOUNT SET BIG VISION SENSOR
Montageset voor 3D-sensoren
E3M103
MOUNT SET BIG VISION SENSOR
- Complete montageset voor de klemcilindermontage
- Eenvoudige en snelle montage
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Voor de montage aan een rondprofiel of een stang
- Elke gewenste sensorpositie is realiseerbaar dankzij vrije beweegbaarheid in alle richtingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | klemcilinderbevestiging |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 163,5 |
---|---|
Wijze van montage | Rondprofiel; (Ø 14 mm) |
Materialen | houder: 1.4301 (roestvast staal / 304); Klemcilinder: 1.4408 (roestvast staal) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|