Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
Uitvoering |
voor 3D-Smart-Sensor mobiel met analoge videouitgang PAL |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 25 AC / < 60 DC |
Beschermklasse |
III |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...80 |
Beschermklasse |
IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
806,2 |
Materialen |
behuizing: PUR; Afdichting: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Materiaal overwerpmoer |
1.4305 (roestvast staal / 303) |
Toepasbaar in kabelrupsen |
ja |
Toepasbaar in kabelrupsen |
buigradius voor niet bewegende installatie |
≥ 60 mm |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 16 m, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 3 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |