• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabel voor mobiele camera's
  5. E3M154

Verbindingskabel

E3M154

CONNECTION CABLE M12 21M

Verbindingskabel

E3M154

CONNECTION CABLE M12 21M

  • Betrouwbare aansluiting van een mobiele 3D-camera aan een display
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Groot temperatuurbereik
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen
Uitvoering voor 3D-Smart-Sensor mobiel met analoge videouitgang PAL
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 25 AC / < 60 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...80
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1076,5
Materialen behuizing: PUR; Afdichting: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt
Materiaal overwerpmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius voor niet bewegende installatie ≥ 60 mm
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 21 m, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 3 x 0,25 mm²
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)