Verbindingskabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Verbindingskabel
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Betrouwbare aansluiting van mobiele camera's met video-uitgang
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Voor aansluiting van de MultiViewBox
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Uitvoering | voor 3D-Smart-Sensor mobiel met analoge videouitgang PAL |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -10...70 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Materialen | PUR zwart; afdichtring: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt | ||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||
Materiaal overwerpmoer | 1.4305 (roestvast staal / 303) | ||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 1 m, PUR, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 2 x 0,25 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |