- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- E3M178
Aangegoten kabel met stekker
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Aangegoten kabel met stekker
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 36 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; (M12-stekker) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1209 |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Materiaal overwerpmoer | PBT-GF30 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - AMP connector
Connector: 1 x AMP-Junior Timer; Behuizing: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, zwart; Vergrendeling: PBT-GF30 |
Elektrische aansluiting
Kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (afscherming voorzien van ring-kabelschoenafscherming (M5) ) |
Elektrische aansluiting - bus video 0 ... video 3
Connector: 4 x M12, recht; codering: A |
Elektrische aansluiting - bus CAN 0 ... CAN 1
Connector: 2 x M12, recht; codering: A |
Elektrische aansluiting - bus CAN 2 ... CAN 3
Connector: 2 x M12, recht; codering: A |