Verbindingskabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Verbindingskabel
E3R102
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Demping [dB/m] | 1,6 |
Inwendige weerstand (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -10...60 |
Beschermklasse | IP 54 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 221,9 |
---|---|
Minimale buigradius [mm] | 16,5; (enkel; 15 x 3,3 mm min. 10 x kabeldiameter) |
Materialen | behuizing: : PBT-GF20 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - 2D/3D-camera
Connector: 1 x HFM-Dual, recht |
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, zwart, Ø 3,3 mm |
Elektrische aansluiting - Video Processing Unit
Connector: 2 x HFM-Single, recht |