Verbindingskabel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Verbindingskabel
E3R111
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 10M
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Resistent tegen olie | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Demping [dB/m] | 1,6 |
Inwendige weerstand (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -10...60 |
Beschermklasse | IP 54 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 660,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | Kabel: PUR zwart | ||||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Toebehoren
Toebehoren noodzakelijk |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 2 x HF-Single, recht |
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, zwart, Ø 5,6 mm |