Inschroefadapter voor processensoren
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
Inschroefadapter voor processensoren
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
- Voor de inbouw van stromings- en temperatuursensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Geschikt voor vloeibare en gasvormige media
- Zeer hoge toegestane overdrukvastheid
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Applicatie | voor industriële applicaties |
---|---|
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 100 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 57,9 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M18 x 1,5 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 50 |
Aansluiting sensorzijde | M18 x 1,5 binnendraad |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 |
Insteekdiepte [mm] | 21; (Meetelement SID, SFD, TN) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |