• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inbouwadapters
  5. E40128
Toepassingsgebied
Applicatie voor industriële applicaties
Media vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar] 30
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 35,3
Afmetingen [mm] M18 x 1,5
Schroefdraadtype M18 x 1,5
Materialen 3.7235 (titaan)
Aansluiting sensorzijde M18 x 1,5
Procesaansluiting schroefdraad M12 x 1
Insteekdiepte [mm] 13,5; (Meetelement SID, SFD, TN)
Toebehoren
Leveringsomvang
afdichtingen: 1, PTFE
Opmerkingen
Opmerkingen
In applicaties >30 bar en ≤300 bar alleen met een U-Seal-afdichting gebruiken.
Verpakkingseenheid 1 stuk