• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inbouwadapters
  5. E40160

Klemverbinding voor processensoren

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

Klemverbinding voor processensoren

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • Voor de inbouw van stromingssensoren in pijpleidingen
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Eenvoudige instelling van de gewenste insteekdiepte van de sensor
  • Zeer hoge toegestane overdrukvastheid
  • Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • reg31
Toepassingsgebied
Uitvoering voor stromingssensoren Ø 10 mm
Applicatie voor industriële applicaties
Montage Klemaansluiting
Media vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar] 300
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 80
Materialen roestvast staal
Aansluiting sensorzijde Ø 10 mm
Procesaansluiting schroefdraad R 1/2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk