Inbouwadapter voor stromingssensoren
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Inbouwadapter voor stromingssensoren
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- Voor de inbouw van stromingssensoren in pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Geschikt voor magnetisch-inductieve sensoren
- Vereiste afdichtingen wordt meegeleverd
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor stromingssensoren SM6 |
---|---|
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 16 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 264,5 |
---|---|
Materialen | Adapter: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); afdichtring: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 |
Procesaansluiting | schroefdraad 1/2" NPT |
Afdichting | vlakke afdichting |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 2 stuk |
---|