Toepassingsgebied
Uitvoering | voor stromingssensoren Typ SM8 |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties; hygiënische omgeving |
Media | Vloeibare media |
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 834,5 |
---|---|
Materialen | Adapter: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichtring: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Aansluiting sensorzijde | G 1 |
Procesaansluiting | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 2 stuk |
---|