Snijringkoppeling
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
Snijringkoppeling
E40264
COMPRESSION FITTING R1/4
- Voor de eenvoudige en snelle montage van temperatuursensoren
- Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Montage | Snijringkoppeling |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 50 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 38,2 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | Ø 8 mm |
Procesaansluiting | schroefdraad R 1/4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|