Inlasadapter voor processensoren
E40265
WELDING ADAPT D8
Inlasadapter voor processensoren
E40265
WELDING ADAPT D8
- Inlasadapter voor processensoren
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
- Eenvoudige instelling van de gewenste insteekdiepte van de sensor
Toepassingsgebied
Montage | Klemaansluiting |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 50 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 41,05 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 13,7 |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | Ø 8 mm |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 13,7 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|