procesadapter melkkoppeling DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
procesadapter melkkoppeling DIN11851
E40504
ADAPT DIN11851 DN65
- installatie in combinatie met de hygiënische flowsensor (SMF-Serie)
- Voor de inbouw in pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Food-grade roestvrijstalen adapter voor de eisen binnen de levensmiddelen- en drankenindustrie
- versie met lekkageopening
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor doorstroomsensor SMF | ||
---|---|---|---|
Applicatie | levensmiddelen- en drankenindustrie; hygiënische omgeving | ||
Drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 4228,1 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Nominale diameter | DN65 (2 1/2“) |
Aansluiting sensorzijde | ifm specifieke apparaatflens |
Procesaansluiting | Melkkoppeling DIN 11851 |
Procesaansluiting passend voor leidingenstandaard | (DIN EN 10357 serie A); (DIN 11866 serie A); (DIN 11850 serie 2) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | Ra ≤ 0,4 µm |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 2 stuk |
---|