Toepassingsgebied
Uitvoering | voor doorstroomsensor SMF | ||
---|---|---|---|
Applicatie | levensmiddelen- en drankenindustrie; hygiënische omgeving | ||
Drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 2751,4 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Nominale diameter | DN40 (1 1/2“) |
Aansluiting sensorzijde | ifm specifieke apparaatflens |
Procesaansluiting | SMS 1145 |
Procesaansluiting passend voor leidingenstandaard | (ISO 2037); (DIN EN 10357 serie D) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | Ra ≤ 0,4 µm |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 2 stuk |
---|