Inlasadapter voor niveausensoren
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Inlasadapter voor niveausensoren
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Veilige inbouw van niveausensoren in reservoirs
- Voor het gebruik in industriële applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige instelling van de gewenste insteekdiepte van de sensor
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montage | Klemaansluiting |
Drukbestendigheid [bar] | 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...80 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 394,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materialen | flens: roestvast staal; Overwerpmoer: roestvast staal; Afstandhuls: messing; klemring: FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 6...9 |
Aansluiting sensorzijde | Ø 16 mm |
Procesaansluiting | Inlasadapter Ø 50 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|