Klemverbinding voor processensoren
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Klemverbinding voor processensoren
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- Voor de inbouw van capacitieve niveausensoren in opslagtanks
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Comfortabele instelling van de gewenste invaldiepte van de sensor
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor capacitieve niveausensoren LI |
---|---|
Montage | Klemaansluiting |
Drukbestendigheid [bar] | 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 67,8 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Materialen | messing vernikkeld; TPE; Afdichting: FKM |
Aandraaimoment [Nm] | 10 |
Aansluiting sensorzijde | Ø 16 mm |
Procesaansluiting | schroefdraad G 3/4 buitendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|