Klimaatbuis voor niveausensoren
E43102
CLIMATIC TUBE L=728
Klimaatbuis voor niveausensoren
E43102
CLIMATIC TUBE L=728
- Optioneel voor het gebruik van capacitieve niveausensoren
- Voor het gebruik in water en media op waterbasis met temperatuur > 35 °C
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Effectieve bescherming tegen binnendringen van water
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor capacitieve niveausensoren LK, LI |
---|---|
Media | water; watergebaseerde media |
Mediumtemperatuur [°C] | 0...55 |
Drukbestendigheid [bar] | 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 20...60 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 206,5 |
---|---|
Materialen | PP-H; NBR |
Lengte L [mm] | 728 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|