Flensplaat voor niveausensoren
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Flensplaat voor niveausensoren
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Optioneel voor gebruik van niveausensoren met geleide microgolf
- Eenvoudige, snelle en voordelige montage in een tankdeksel
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor niveausensoren LR |
---|---|
Tankdruk [bar] | -1...16; (afhankelijk van de gebruikte afdichting) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 196,4 |
---|---|
Materialen | flens: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Aandraaimoment [Nm] | 6...9 |
Aansluiting sensorzijde | schroefdraad G 3/4 binnendraad |
Procesaansluiting | flens Ø 80 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|