Coaxiale buis voor niveausensoren
E43218
LR COAX TUBE NPT L450
Coaxiale buis voor niveausensoren
E43218
LR COAX TUBE NPT L450
- Voor het gebruik in laagdiëlektrische media
- Betrouwbare detectie van oliesoorten en media op oliebasis
- Werkzame bescherming tegen elektromagnetische storingen
- Geen minimumafstand tot tankwand noodzakelijk
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor niveausensoren LR |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -40...200 |
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Bestand tegen vacuüm [mbar] | -1000 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 16 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 299,5 |
---|---|
Materialen | coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); centreerdeel: PPS fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301) |
Aansluiting sensorzijde | schroefdraad G 3/4 binnendraad |
Procesaansluiting | schroefdraad 3/4" NPT buitendraad |
Lengte L [mm] | 450 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|