Procesadapter melkkoppeling montage
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
Procesadapter melkkoppeling montage
E43305
ADAPT G1/2-DIN11851 DN40
- Voor de inbouw van processensoren in pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 40 |
---|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 341,5 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus |
Procesaansluiting | Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851 |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|