Inlasadapter voor processensoren
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Inlasadapter voor processensoren
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Inlasadapter voor processensoren
- Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge drukvastheid
- Met geïntegreerde lekkageopeningen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor leidingen, met lekkageopening | |
---|---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 50 | |
Verwijzing van drukbestendigheid |
|
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 160 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus |
Procesaansluiting | Inlasadapter DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|