Procesadapter Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
Procesadapter Tri-Clamp
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Adapter van roestvast staal geschikt voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Hoge drukvastheid
Toepassingsgebied
Uitvoering | met lekkageopening |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 25 |
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar] | 25 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 203 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus |
Procesaansluiting | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|