Inschroefadapter voor processensoren
E43325
ADAPT G1/2-M30X1,5
Inschroefadapter voor processensoren
E43325
ADAPT G1/2-M30X1,5
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Robuuste RVS-uitvoering voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 141 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M30 |
Schroefdraadtype | M30 |
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus |
Procesaansluiting | schroefdraad M30 x 1,5 |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|