Inbouwadapter voor processensoren
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
Inbouwadapter voor processensoren
E43329
ADAPT G1/2-UPJ
- Voor de inbouw van processensoren in opslagtanks of pijpleidingen
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Speciaal geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen
- Robuuste RVS-uitvoering voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 297 |
---|---|
Materialen | 1.4435 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | G 1/2 afdichtconus |
Procesaansluiting | UPJ Ø 42 mm |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,8 / 4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|