• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inbouwadapters
  5. E43331
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 630
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...60
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 76,2
Materialen verbindingselement: 1.0718 (staal); oppervlaktekwaliteit: zink / nikkel grijs; Afdichting: NBR
Aansluiting sensorzijde G 1/4
Procesaansluiting M16 x 2 Minimess
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk