• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. O-ringen en afdichtringen
  5. E43339

O-ring

E43339

O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW

O-ring

E43339

O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW

  • Betrouwbare axiale en radiale afdichting
  • Dicht ook bij zeer hoge systeemdruk
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,75
Binnendiameter [mm] 6,5
Buitendiameter [mm] 9,5
Materialen FKM
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk