Sondestaaf voor niveausensoren
E43352
LR PROBE L265
Sondestaaf voor niveausensoren
E43352
LR PROBE L265
- Noodzakelijk voor gebruik van niveausensoren met geleide microgolf
- Voor de betrouwbare meting van waterige media
- Aan te passen aan verschillende tankhoogten door inkorten van staafflengten
- Geschikt voor koelsmeeremulsies, reinigingsvloeistoffen of sterk vervuild water
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor niveausensoren LR |
---|
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 265 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 114,5 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|