Sondestaaf voor niveausensoren
E43424
LR HYGIENE PROBE L545
Sondestaaf voor niveausensoren
E43424
LR HYGIENE PROBE L545
Toepassingsgebied
Uitvoering | hygiënisch, voor niveausensoren LR |
---|---|
Applicatie | hygiënische omgeving |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] | 545 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 240 |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | < 6,5 |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | < 0,8 / 8 |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H3 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|