lekkagetest G1/2 afdichtingskegel PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
lekkagetest G1/2 afdichtingskegel PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- Voor het checken van de afdichting bij inlasadapters
Toepassingsgebied
Uitvoering | lekkagetest voor G1/2 afdichtingskegel inlasadapter met PEEK afdichting |
---|---|
Applicatie | lekkagetest na las- en eventueel slijpprocessen |
Drukbestendigheid [bar] | 10 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 161,6 |
---|---|
Materialen | Afdichtring: 1.4305 (roestvast staal / 303); snelle schroefverbinding: aluminium; afdichtring: PEEK; O-ring: FKM; afdichtring: staal verzinkt met NBR insert; testadapter: 1.4305 (roestvast staal / 303); cilindrische schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Aandraaimoment [Nm] | 20...25 |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1/2 Afdichtconus |
Afdichting procesaansluiting | PEEK |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|