Meetwiel
E60007
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Meetwiel
E60007
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Voor het gebruik in combinatie met pulsgevers
- Voor de exacte meting van de bandsnelheid
- Voor de exacte lengtemeting in dwarsdeelprocessen
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | rubber |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 63,2 |
---|---|
Binnendiameter [mm] | 6 |
Buitendiameter [mm] | 63,6 |
Materialen | wiel: aluminium; oppervlaktekwaliteit: PU |
Oppervlaktehardheid | 60 Shore A |
Omvang [mm] | 200 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|