Meetwiel
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
Meetwiel
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- Voor het gebruik in combinatie met pulsgevers
- Voor de exacte meting van de bandsnelheid
- Voor de exacte lengtemeting in dwarsdeelprocessen
- Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Toepassingsgebied
Uitvoering | rubber |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 519 |
---|---|
Binnendiameter [mm] | 10 |
Buitendiameter [mm] | 159,16 |
Materialen | wiel: aluminium; oppervlaktekwaliteit: PU |
Aandraaimoment [Nm] | 3; (Bevestigingsschroef) |
Oppervlaktehardheid | 60 Shore A |
Omvang [mm] | 500 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|