Zelfbedraadbare connector female
E60122
SDOGK120MKRFKSG
Zelfbedraadbare connector female
E60122
SDOGK120MKRFKSG
- Voor incrementele pulsgevers met 12-polige M23-stekkerverbinding
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Veilige kabelaansluiting met behulp van soldeeraansluiting
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 4,5...30 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...125 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 43 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materialen | messing kunststof ommanteling; PA 6.6 zwart |
Materiaal gegoten onderdeel | Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling |
Materiaal overwerpmoer | messing, kunststof ommanteling / PA 6.6, kunststof ommanteling |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Soldeeraansluiting: ...1 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: Messing / PA 6.6, kunststof ommanteling; Vergrendeling: messing, kunststof ommanteling |
---|