Zelfbedraadbare connector female
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
- Voor incrementele pulsgevers met 12-polige M18-stekkerverbinding
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Veilige kabelaansluiting met behulp van soldeeraansluiting
- Robuuste metalen uitvoering
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 4,5...30 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 55,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 18 x 18 x 60 |
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Soldeeraansluiting: ...0,25 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M18, recht; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|