- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Koppelingen voor pulsgevers/encoders
- E60193
staaf koppeling
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
staaf koppeling
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
- Spelingsvrije overdracht van draaibewegingen
- Effectieve trillingsdemping
- Goede compensatie van uitlijnfouten
- Geringe draaiveerstijfheid
- Geen terugstelkrachten
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 18,6 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Materialen | PA 6.6; 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | aandraaimoment schroeven: 120 Ncm |
Buitendiameter D [mm] | 22 |
Binnendiameter 1 [mm] | 10 |
Binnendiameter 2 [mm] | 10 |
Diepte van de klemnaaf [mm] | 6,4 |
Klemschroef [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Lengte [mm] | 24 |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 10000 |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | ± 0,2 |
Max. radiale asverdraaiing [mm] | ± 0,3 |
Max. hoekverdraaiing [°] | ± 3,0 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |