- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Kabelmechanische voor draadencoders
- E61444
trekkoordmechanische voor draadencoders
E61444
DRAW WIRE 15000
trekkoordmechanische voor draadencoders
E61444
DRAW WIRE 15000
Producteigenschappen
As uitvoering | massieve as |
---|---|
Asdiameter [mm] | 6 |
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,001 % FSO |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...80 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 5...95; (niet condenserend) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Kopflens diameter [mm] | 58 | ||||||||||||
Materialen | behuizing: aluminium geanodiseerd; meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat | ||||||||||||
As uitvoering | massieve as | ||||||||||||
Asdiameter [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. meetlengte [mm] | 15000 | ||||||||||||
Omvang trekkoorddrum [mm] | 315 | ||||||||||||
Trekkoorddiameter [mm] | 1 | ||||||||||||
Trekkoordaansluiting | 20,2; (oogje) | ||||||||||||
Trekkoordeigenschappen |
|
||||||||||||
Bevestigingsflens | synchroflens |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|