- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Montagetoebehoren voor pulsgevers/encoders
- E61446
veerarm voor encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
veerarm voor encoders
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Voor gebruik van encoders in combinatie met een meetwiel
- Traploos instelbare voorspankracht
- Lasergegraveerde schaalverdeling asl instelhulp
- Modulair montageconcept
- Te wijzigen dempingsrichting voor opwaartse- en neerwaartse bewegingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor pulsgevers/enocders met een klemflens |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...60 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 717,1 |
---|---|
Montagevoorschrift | aan beide zijden te monteren |
Afmetingen [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Buitendiameter [mm] | 340 |
Materialen | aluminium geanodiseerd; veer: 1.4310 (roestvast staal / 301) |
Aandraaimoment [Nm] | 4,3 |
Max. hoekverdraaiing [°] | 45 |
Aandrijfkracht [N] | 5...20 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Diagrammen en curves
Montagevoorschrift
|
|
---|