Impactbescherming voor AS-Interface module en AirBoxen
E7000A
ATEX unit protection
Impactbescherming voor AS-Interface module en AirBoxen
E7000A
ATEX unit protection
- Betrouwbare beschermkap voor AS-i-modules en AirBoxen
- Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Eenvoudige en snelle montage en bevestiging
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor ATEX ClassicLine modules en ATEX Airboxen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 441,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Materialen | behuizing: 1.4016 (roestvast staal / 430); Inbusbouten: 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|