Kortsluitstekker voor AS-Interface veiligheidsmodule
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
Kortsluitstekker voor AS-Interface veiligheidsmodule
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
- Voor het gebruik in combinatie met AS-interface veiligheidsmodules
- Voor de simulatie van een kortsluiting
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Eenvoudige aansluiting door beproefde M12-stekkerverbinding
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Applicatie | kortsluitstekker voor veilige ingangsmodule |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 11,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 37 |
Materialen | PUR |
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|