Inbouwcontrastekker
E70156
ADOGH040--S0,50
Inbouwcontrastekker
E70156
ADOGH040--S0,50
- Gebruikersvriendelijke uitrusting van verdelerkasten en behuizingen met aansluitingen voor connectoren
- Eenvoudige en snelle inbouw in de wand van de behuizing
- Robuuste metalen uitvoering
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 28,7 |
---|---|
Montageschroefdraad | PG 9 |
Materialen | zinkdrukgiet vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: zinkdrukgiet, vernikkeld |
---|